Fonctions en cas de pilotage binaire
En cas de pilotage binaire, le frein peut être débloqué en appliquant le signal aux bornes f1/f2 X6:7,8 dans les conditions suivantes.
État des bornes | État de libération | État de défaut | Commande du frein | ||
|---|---|---|---|---|---|
R | L | f1/f2 | |||
"1" | "0" | "0" | Appareil | Pas de défaut de l'appareil | Le variateur MOVIMOT® pilote le frein. Consigne f1 |
"1" | "0" | "1" | Appareil | Pas de défaut de l'appareil | Le variateur MOVIMOT® pilote le frein. Consigne f2 |
"1" | "1" | "0" | Appareil non libéré | Pas de défaut de l'appareil | Le frein est serré. |
"1" | "1" | "1" | Appareil non libéré | Pas de défaut de l'appareil | Le frein est serré. |
"0" | "0" | "1" | Appareil non libéré | Pas de défaut de l'appareil | Le frein est débloqué pour procédé manuel. En mode Expert, régler le paramètre P600 (configuration des bornes) sur "0" (par défaut) => "Commutation de consigne Gauche/Arrêt Droite/Arrêt". |
Tous les états sont possibles. | Appareil non libéré | Défaut de l'appareil | Le frein est serré. | ||