二进制控制模式下的功能

在二进制控制时,以下前提条件下将信号发送至端子f1/f2 X6:7,8即可释放制动器:

端子状态

使能
状态

故障状态

制动功能

R
X6:11,12

L
X6:9,10

f1/f2
X6:7,8

“1”
“0”

“0”
“1”

“0”

设备
已使能

无设备故障

MOVIMOT®变频器控制制动器。

设定值f1

“1”
“0”

“0”
“1”

“1”

设备
已使能

无设备故障

MOVIMOT®变频器控制制动器。

设定值f2

“1”
“0”

“1”
“0”

“0”

设备无使能

无设备故障

制动器已闭合。

“1”

“1”

“1”

设备无使能

无设备故障

制动器已闭合。

“0”

“0”

“1”

设备无使能

无设备故障

通过手动方式释放制动器。在“高级”模式下,参数P600(端子配置)= “0”(默认)=> “‘逆时针/停止 — 顺时针/停止’设定值转换”。

允许所有状态

设备无使能

设备故障

制动器已闭合。