Funktionen bei Binärsteuerung

Bei Binärsteuerung können Sie die Bremse durch Setzen des Signals an der Klemme f1/f2 X6:7,8 unter folgenden Voraussetzungen lüften:

Klemmenzustand

Freigabe-
zustand

Fehlerzustand

Bremsenfunktion

R
X6:11,12

L
X6:9,10

f1/f2
X6:7,8

"1"
"0"

"0"
"1"

"0"

Gerät
freigegeben

Kein Gerätefehler

Der MOVIMOT®-Umrichter steuert die Bremse.

Sollwert f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1"

Gerät
freigegeben

Kein Gerätefehler

Der MOVIMOT®-Umrichter steuert die Bremse.

Sollwert f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0"

Gerät nicht freigegeben

Kein Gerätefehler

Die Bremse ist geschlossen.

"1"

"1"

"1"

Gerät nicht freigegeben

Kein Gerätefehler

Die Bremse ist geschlossen.

"0"

"0"

"1"

Gerät nicht freigegeben

Kein Gerätefehler

Die Bremse wird zum manuellen Verfahren geöffnet.Im Expert-Modus muss dazu der Parameter P600 (Klemmenkonfiguration) = "0" (Default) eingestellt sein => "Sollwertumschaltung Links/Halt - Rechts/Halt".

Alle Zustände möglich

Gerät nicht freigegeben

Gerätefehler

Die Bremse ist geschlossen.