Funções com controle digital
Em caso de controle digital, você pode liberar o freio colocando o sinal no borne f1/f2 X6:7,8, sob as seguintes condições:
Estado do borne | Estado de | Estado da irregularidade | Função do freio | ||
|---|---|---|---|---|---|
D | E | f1/f2 | |||
"1" | "0" | "0" | Unidade | Nenhuma irregularidade na unidade | O conversor MOVIMOT® controla o freio. Valor nominal f1 |
"1" | "0" | "1" | Unidade | Nenhuma irregularidade na unidade | O conversor MOVIMOT® controla o freio. Valor nominal f2 |
"1" | "1" | "0" | Unidade não liberada | Nenhuma irregularidade na unidade | O freio está fechado |
"1" | "1" | "1" | Unidade não liberada | Nenhuma irregularidade na unidade | O freio está fechado |
"0" | "0" | "1" | Unidade não liberada | Nenhuma irregularidade na unidade | O freio é fechado para ação manual.No modo Expert deve, pera tal, ser configurado o parâmetro P600 (configuração dos bornes) = "0" (Default) => "Comutação do valor nominal sentido horário/parada - sentido anti-horário/parada". |
Todos os estados possíveis | Unidade não liberada | Irregularidade na unidade | O freio está fechado | ||