Funções com controle via RS485

Em caso de controle via RS485, o desbloqueio do freio se dá através do controle na palavra de comando:

PO

= Dados de saída de processo

PI

= Dados de entrada de processo

PO1

= Palavra de comando

PI1

= Palavra de estado 1

PO2

= Rotação [%]

PI2

= Corrente de saída

PO3

= Rampa

PI3

= Palavra de estado 2

DO

= Saídas digitais

DI

= Entradas digitais

Colocando o bit 8 na palavra de comando permite que o freio seja liberado sob as seguintes condições:

1) Recomendação para todos os bits não utilizados = "0"

Estado de liberação

Estado da irregularidade

Bit de status 8
na palavra de comando

Função do freio

Unidade
liberada

Nenhuma irregularidade na unidade/
nenhum timeout na comunicação

"0"

O conversor MOVIMOT® controla o freio.

Unidade
liberada

Nenhuma irregularidade na unidade/
nenhum timeout na comunicação

"1"

O conversor MOVIMOT® controla o freio.

Unidade
não liberada

Nenhuma irregularidade na unidade/
nenhum timeout na comunicação

"0"

O freio está fechado

Unidade
não
liberada

Nenhuma irregularidade na unidade/
nenhum timeout na comunicação

"1"

O freio é desbloqueado para ação manual.

Unidade
não liberada

Irregularidade na unidade/
timeout na comunicação

"1" ou "0"

O freio está fechado