通过RS485控制时的功能

通过RS485控制时,制动器根据控制字中的控制信息释放:

PO

= 过程输出数据

PI

= 过程输入数据

PO1

= 控制字

PI1

= 状态字1

PO2

= 转速 [%]

PI2

= 输出电流

PO3

= 斜坡

PI3

= 状态字2

DO

= 二进制输出端

DI

= 二进制输入端

通过对控制字中第8位的设置,可以在满足下列前提条件情况下释放制动器:

1) 建议将所有无配置的位设为“0”

使能状态

故障状态

控制字中的
状态位 8

制动功能

设备
已使能

无设备故障/
无通讯超时

“0”

MOVIMOT®变频器控制制动器。

设备
已使能

无设备故障/
无通讯超时

“1”

MOVIMOT®变频器控制制动器。

设备
无使能

无设备故障/
无通讯超时

“0”

制动器已闭合。

设备
无
使能

无设备故障/
无通讯超时

“1”

制动器为进行手动位移而释放。

设备
无使能

有设备故障/
通讯超时

“1”或“0”

制动器已闭合。