Selección de consigna con control binario
La selección de consigna en caso de control binario depende del estado de la borna f1/f2 X6: 7,8:
Estado de habilitación | Borna f1/f2 X6:7,8 | Consigna activa |
|---|---|---|
Unidad habilitada | Borna f1/f2 X6:7,8 = "0" | Potenciómetro de consigna f1 activo |
Unidad habilitada | Borna f1/f2 X6:7,8 = "1" | Potenciómetro de consigna f2 activo |