Sélection de consigne en cas de pilotage binaire

Sélection de la consigne en cas de pilotage binaire en fonction de l'état de la borne f1 / f2 X6: 7, 8

État de libération

Borne f1 / f2 X6:7, 8

Consigne active

Appareil libéré

Borne f1 / f2 X6:7, 8 = "0"

Potentiomètre de consigne f1 activé

Appareil libéré

Borne f1 / f2 X6:7, 8 = "1"

Potentiomètre de consigne f2 activé