Opciones integradas en la caja de conexiones

La tabla siguiente muestra las opciones para MOVIMOT® MM..D, que están instaladas en la caja de conexiones:

  • Las opciones BEM, BES, URM, MLU13A y MNF21A se integran en la caja de conexiones de MOVIMOT®.
  • Las opciones MLU13A y MNF21A sólo se pueden ejecutar en combinación con la caja de conexiones modular.
  • La caja de conexiones modular se asigna en función de la opción que se haya pedido y el tamaño de MOVIMOT®.

Opción

Imagen

Descripción

Control del freno BEM

Ref. de pieza: 08296111

El rectificador del freno BEM sirve para el control del freno del accionamiento MOVIMOT®.

El control del freno BEM realiza el desbloqueo rápido y la activación rápida del freno mecánico.

ATENCIÓN: La bobina de freno debe corresponder a la tensión de conexión.

Control del freno BES

Ref. de pieza: 08298475

El rectificador del freno BES sirve para el control del freno de 24 V CC (no de serie) del accionamiento MOVIMOT®.

El control se realiza mediante parametrización o activación de la función adicional 7 o 9.

El control del freno BES realiza el desbloqueo normal y la activación rápida del freno mecánico.

ATENCIÓN: La bobina del freno debe estar realizada como bobina de 24 V CC.

Relé de tensión URM

Ref. de pieza: 08276013

El relé de tensión URM realiza la activación rápida del freno mecánico.

ATENCIÓN: La bobina del freno debe corresponder al estándar MOVIMOT® (120 V CA o 230 V CA).

Alimentación
de 24 V CC interna
MLU13A

Ref. de pieza: 18205968

La opción MLU13A se instala de fábrica en la caja de conexiones modular del accionamiento MOVIMOT®.

La opción sirve para la tensión de alimentación de 24 V CC de un variador MOVIMOT®, inclusive una opción con una demanda de corriente de máximo 70 mA (MBG11A, MWA21A). Una tensión auxiliar externa de 24 V no es necesaria.

Recuerde que en MOVIMOT® MM03 a MM15, la altura de la caja de conexiones aumenta 18 mm.

Filtro de red interno MNF21A

Ref. de pieza: 08042659

La opción MNF21A se instala en la caja de conexiones de MOVIMOT® (MM03 – MM15).

Esta opción permite implementar un sistema de accionamiento que cumple con la categoría C1 de la norma EN 61800-3 en lo que respecta a las emisiones de interferencias.

Esta opción requiere la caja de conexiones modular de dimensiones ampliadas.

Recuerde que en MOVIMOT® MM03 a MM15, la altura de la caja de conexiones aumenta 18 mm.