Opciones MOVIMOT® (/MO)

MOVIMOT® se puede completar con diversas opciones.

Independientemente de si se utiliza una o varias de las siguientes opciones, en la designación de modelo se incluye "/MO".

Designación

Descripción

BEM

Control de freno

URM

Relé de tensión

MLU13A

Tensión de alimentación interna de 24 V CC (380 – 500 V)

MNF21A

Filtro de red interno (MM03 – MM15)

MLU11A

MLU21A

Tensión de alimentación de 24 V CC (380 – 500 V)

Tensión de alimentación de 24 V CC (200 – 240 V)

MLG11A

MLG21A

Ajustador de consigna con tensión de alimentación de 24 V CC (380 – 500 V)

Ajustador de consigna con tensión de alimentación de 24 V CC (200 – 240 V)