Opcionais MOVIMOT® (/MO)

O MOVIMOT® pode ser complementado com uma série de diferentes opcionais.

Independentemente de um ou vários dos opcionais abaixo serem utilizados, a denominação do tipo é indicada como "/MO".

Denominação

Descrição

BEM

Sistema de controle do freio

URM

Relé de tensão

MLU13A

Fonte de alimentação interna de 24 VCC (380 – 500 V)

MNF21A

Filtro de rede interno (MM03 – MM15)

MLU11A

MLU21A

Fonte de alimentação de 24 VCC (380 – 500 V)

Fonte de alimentação de 24 VCC (200 – 240 V)

MLG11A

MLG21A

Controlador do valor nominal com fonte de alimentação de 24 VCC (380 – 500 V)

Controlador do valor nominal com fonte de alimentação de 24 VCC (200 – 240 V)