Opcionais integrados na caixa de ligação
A tabela a seguir mostra os opcionais para MOVIMOT® MM..D, que são instaladas na caixa de ligação:
- Os opcionais BEM, BES, URM, MLU13A e MNF21A são integrados na caixa de ligação do MOVIMOT®.
- Os opcionais MLU13A e MNF21A só podem ser executados em combinação com a caixa de ligação modular.
- A caixa de ligação modular é atribuída em função do opcional solicitado e do tamanho do MOVIMOT®.
Opcional | Imagem | Descrição |
|---|---|---|
Sistema de controle do freio BEM Código: 08296111 |
| O retificador de freio BEM serve para o controle do freio do acionamento MOVIMOT®. O sistema de controle do freio BEM realiza a liberação rápida e o acionamento rápido do freio mecânico. AVISO: a tensão da bobina do freio deve corresponder à tensão de alimentação. |
Sistema de controle do freio BES Código: 08298475 |
| O retificador de freio BES serve para o controle do freio de 24 VCC (não padrão) do acionamento MOVIMOT®. O controle é realizado por parametrização ou ativação da função adicional 7 ou 9. O sistema de controle do freio BES realiza a liberação normal e o acionamento rápido do freio mecânico. AVISO: a bobina de freio deve ser do tipo bobina de 24 VCC. |
Relé de tensão URM Código: 08276013 |
| O relé de tensão URM realiza a atuação rápida do freio mecânico. AVISO: a bobina de freio deve corresponder ao padrão MOVIMOT® (120 VCA ou 230 VCA). |
Alimentação Código: 18205968 |
| O opcional MLU13A é instalado de fábrica na caixa de ligação modular do acionamento MOVIMOT®. O opcional serve para a fonte de alimentação de 24 VCC de um conversor MOVIMOT®, incluindo um opcional com consumo de corrente máximo de 70 mA (MBG11A, MWA21A). Não é necessária uma tensão auxiliar externa de 24 V. Observar que, no MOVIMOT® MM03 a MM15, a altura da caixa de ligação aumenta em 18 mm. |
Filtro de rede interno MNF21A Código: 08042659 |
| O opcional MNF21A é instalado na caixa de ligação do MOVIMOT® (MM03 – MM15). Esse opcional permite a construção de um sistema de acionamento que atende à categoria C1 conforme a EN 61800-3 em termos de emissão de interferência. O opcional requer a caixa de ligação modular com dimensões ampliadas. Observar que, no MOVIMOT® MM03 a MM15, a altura da caixa de ligação aumenta em 18 mm. |