Opcionais

As tabelas a seguir mostram os opcionais para o MOVIMOT® MM..D.

Opcional

Imagem

Descrição

Alimentação de 24 VCC

MLU11A
(tensão de entrada
380 – 500 VCA)
Código: 08233837

MLU21A
(tensão de entrada
200 – 240 VCA)
Código: 0823387X

O opcional MLU.1A é montado em uma prensa cabos do MOVIMOT®.

O opcional serve para a fonte de alimentação de 24 VCC de um conversor MOVIMOT®, incluindo um opcional com consumo de corrente máximo de 70 mA (MBG11A, MWA21A). Não é necessária uma tensão auxiliar externa de 24 V.

Controlador do valor nominal com alimentação de 24 VCC

MLG11A
(tensão de entrada 380 – 500 VCA)
Código: 08233845

MLG21A
(tensão de entrada
200 – 240 VCA)
Código: 08233888

O opcional MLG.1A é montado em uma prensa cabos do MOVIMOT®.

O opcional oferece a possibilidade de ajustar a rotação de entrada na faixa de -100% a +100% fmáx (potenciômetro f1). Não é necessária uma tensão auxiliar externa de 24 V.

Controlador do valor nominal
MBG11A

Código: 08225478

O controlador do valor nominal MBG11A possui 2 teclas e um display. As teclas permitem um controle remoto de rotação na faixa de -100% a +100% fmáx (potenciômetro f1).

É possível controlar até 31 acionamentos MOVIMOT® ao mesmo tempo (broadcasting).

Conversor de valor nominal
MWA21A

Código: 08230064

O conversor de valor nominal MWA21A converte um valor nominal analógico e os sinais de controle em um protocolo RS485.

Assim, é possível o controle remoto do acionamento MOVIMOT® a partir do painel elétrico.

É possível controlar até 31 acionamentos MOVIMOT® ao mesmo tempo (broadcasting).

Controlador da rotação

MBK11A
(para MOVIMOT® MMD03 – MMD15..)
Código: 28230035

MBK12A
(para MOVIMOT® MMD22 – MMD40..)
Código: 28230043

No controlador da rotação MBK.., ajustar a rotação do acionamento na faixa de 0 – 100%. O controlador da rotação MBK.. é montado no lugar do bujão do potenciômetro de valor nominal f1 do conversor MOVIMOT®.

ATENÇÃO
O conversor MOVIMOT® com controlador da rotação possui grau de proteção IP54.