Optionen
Die folgenden Tabellen zeigen die Optionen für MOVIMOT® MM..D.
Option | Bild | Beschreibung |
|---|---|---|
DC-24-V-Versorgung MLU11A MLU21A |
| Die Option MLU.1A wird in einer Kabelverschraubung des MOVIMOT® montiert. Die Option dient zur DC-24-V-Spannungsversorgung eines MOVIMOT®-Umrichters inklusive einer Option mit einem Strombedarf von maximal 70 mA (MBG11A, MWA21A). Eine externe 24-V-Hilfsspannung ist nicht erforderlich. |
Sollwertsteller mit DC‑24‑V-Versorgung MLG11A MLG21A |
| Die Option MLG.1A wird in einer Kabelverschraubung des MOVIMOT® montiert. Die Option bietet die Möglichkeit, die Antriebsdrehzahl im Bereich -100 % –+100 % fmax (Potenziometer f1) zu verstellen. Eine externe 24-V-Hilfsspannung ist nicht erforderlich. |
Sollwertsteller |
| Der Sollwertsteller MBG11A besitzt 2 Tasten und ein Display. Die Tasten ermöglichen eine Drehzahl-Fernverstellung im Bereich von -100 % – +100 % fmax (Potenziometer f1). Sie können bis zu 31 MOVIMOT®-Antriebe gleichzeitig steuern (Broadcasting). |
Sollwertwandler |
| Der Sollwertwandler MWA21A wandelt einen analogen Sollwert und Steuersignale in ein RS485-Protokoll. Damit können Sie den MOVIMOT®-Antrieb vom Schaltschrank aus fernsteuern. Sie können bis zu 31 MOVIMOT®-Antriebe gleichzeitig steuern (Broadcasting). |
Drehknopf MBK11A MBK12A |
| Am Drehknopf MBK.. stellen Sie die Drehzahl des Antriebs im Bereich von 0 – 100 % ein. Den Drehknopf MBK.. montieren Sie anstelle der Verschluss-Schraube auf dem Sollwert-Potenziometer f1 des MOVIMOT®-Umrichters. ACHTUNG |