MOVIMOT®-Optionen (/MO)

MOVIMOT® kann mit einer Reihe unterschiedlicher Optionen ergänzt werden.

Unabhängig, ob eine oder mehrere der nachstehenden Optionen verwendet werden, wird in der Typenbezeichung "/MO" geführt.

Bezeichnung

Beschreibung

BEM

Bremsenansteuerung

URM

Spannungsrelais

MLU13A

Interne DC-24-V-Spannungsversorgung (380 – 500 V)

MNF21A

Internes Netzfilter (MM03 – MM15)

MLU11A

MLU21A

DC-24-V-Spannungsversorgung (380 – 500 V)

DC-24-V-Spannungsversorgung (200 – 240 V)

MLG11A

MLG21A

Sollwertsteller mit DC-24-V-Spannungsversorgung (380 – 500 V)

Sollwertsteller mit DC-24-V-Spannungsversorgung (200 – 240 V)