MOVIMOT®选件 (/MO)

MOVIMOT®可增配一系列不同的选件。

不论使用下述当中的一个选件还是多个选件,都会在/MO型号描述中表明。

名称

说明

BEM

制动控制

URM

电压继电器

MLU13A

内部DC 24 V电源 (380 ~ 500 V)

MNF21A

内部进线滤波器 (MM03 ~ MM15)

MLU11A

MLU21A

DC 24 V电源 (380 ~ 500 V)

DC 24 V电源 (200 ~ 240 V)

MLG11A

MLG21A

带DC 24 V电源 (380 ~ 500 V) 的设定调节器

带DC 24 V电源 (200 ~ 240 V) 的设定调节器