选件

下表列出适用于MOVIMOT® MM..D的选件。

选件

图片

说明

DC 24V电源

MLU11A
(输入电压
AC 380 ~ 500 V)
部件号: 08233837

MLU21A
(输入电压
AC 200 ~ 240 V)
部件号: 0823387X

MLU.1A选件安装在MOVIMOT®的电缆固定头中。

该选件用于为MOVIMOT®变频器(包括一个最大电流消耗为70 mA的选件,如MBG11A、MWA21A)提供DC 24 V电源。不需要外部24 V辅助电压。

带DC 24 V电源的设定调节器

MLG11A
(输入电压AC 380 ~ 500 V)
部件号: 08233845

MLG21A
(输入电压
AC 200 ~ 240 V)
部件号: 08233888

MLG.1A选件安装在MOVIMOT®的电缆固定头中。

该选件允许在-100 % – +100 % fmax(电位计f1)范围内调节输入转速。不需要外部24 V辅助电压。

设定调节器
MBG11A

(部件号: 08225478

MBG11A速度控制模块配有2个按键和1个显示屏。按键可以在-100 % – +100 % fmax(电位计f1)的范围内遥控调节转速。

最多可以同时控制31个MOVIMOT®驱动装置(广播形式)。

设定值转换器
MWA21A

部件号: 08230064

MWA21A设定值转换器将一个模拟设定值和控制信号转换为一个RS485协议。

从而可以从电控柜远程控制MOVIMOT®驱动装置。

最多可以同时控制31个MOVIMOT®驱动装置(广播形式)。

旋钮

MBK11A
(适用于MOVIMOT® MMD03 – MMD15..)
部件号: 28230035

MBK12A
(适用于MOVIMOT® MMD22 – MMD40..)
部件号: 28230043

通过旋钮MBK..,可在0 – 100 %范围内调节驱动装置的转速。将旋钮MBK..安装在MOVIMOT®变频器的设定值电位计f1上,以取代密封螺栓。

注意:
配备旋钮的MOVIMOT®变频器防护等级为IP54。