Opciones

Las tablas siguientes muestran las opciones para MOVIMOT® MM..D.

Opción

Imagen

Descripción

Alimentación de 24 V CC

MLU11A
(Tensión de entrada
380 – 500 V CA)
Ref. de pieza: 08233837

MLU21A
(Tensión de entrada
200 – 240 V CA)
Ref. de pieza: 0823387X

La opción MLU.1A se monta en un prensaestopas del MOVIMOT®.

La opción sirve para la tensión de alimentación de 24 V CC de un variador MOVIMOT®, inclusive una opción con una demanda de corriente de máximo 70 mA (MBG11A, MWA21A). Una tensión auxiliar externa de 24 V no es necesaria.

Ajustador de consigna con alimentación de 24 V CC

MLG11A
(Tensión de entrada 380 – 500 V CA)
Ref. de pieza: 08233845

MLG21A
(Tensión de entrada
200 – 240 V CA)
Ref. de pieza: 08233888

La opción MLG.1A se monta en un prensaestopas del MOVIMOT®.

La opción ofrece la posibilidad de ajustar la velocidad de entrada en el rango de -100 % –+100 % fmáx (potenciómetro f1). Una tensión auxiliar externa de 24 V no es necesaria.

Ajustador de consigna
MBG11A

Ref. de pieza: 08225478

El ajustador de consigna MBG11A dispone de 2 teclas y una pantalla. Las teclas permiten el ajuste remoto de la velocidad en un rango de -100 % – +100 % fmáx (potenciómetro f1).

Pueden controlarse hasta 31 accionamientos MOVIMOT® simultáneamente (broadcasting).

Convertidor de consigna
MWA21A

Ref. de pieza: 08230064

El convertidor de consigna MWA21A transforma una consigna analógica y señales de control en un protocolo RS485.

De esta forma es posible controlar remotamente el accionamiento MOVIMOT® desde el armario de conexiones.

Pueden controlarse hasta 31 accionamientos MOVIMOT® simultáneamente (broadcasting).

Mando de control

MBK11A
(para MOVIMOT® MMD03 – MMD15..)
Ref. de pieza: 28230035

MBK12A
(para MOVIMOT® MMD22 – MMD40..)
Ref. de pieza: 28230043

Con el mando de control MBK.. se ajusta la velocidad del accionamiento en el rango de 0 – 100 %. El mando de control MBK.. se monta en el lugar del tornillo de cierre en el potenciómetro de consigna f1 del variador MOVIMOT®.

ATENCIÓN
El variador MOVIMOT® con el mando de control tiene el grado de protección IP54.