Options
Les tableaux suivants listent les options pour MOVIMOT® MM..D.
Option | Illustration | Description |
|---|---|---|
Alimentation DC 24 V MLU11A MLU21A |
| L'option MLU.1A est montée dans un presse-étoupe du MOVIMOT®. Cette option sert à l'alimentation en tension DC 24 V d'un MOVIMOT® intégrant une option nécessitant un courant de 70 mA max. (MBG11A, MWA21A). Une tension auxiliaire externe 24 V n'est pas nécessaire. |
Boîtier de commande local avec alimentation DC 24 V MLG11A MLG21A |
| L'option MLG.1A est montée dans un presse-étoupe du MOVIMOT®. Cette option offre la possibilité de régler la vitesse d'entrée dans la plage -100 % à +100 % fmax (potentiomètre f1). Une tension auxiliaire externe 24 V n'est pas nécessaire. |
Boîtier de commande local |
| Le boîtier de commande local MBG11A dispose de deux touches et d'un écran. Les touches permettent une commande à distance de la vitesse dans une plage comprise entre -100 % et +100 % fmax (potentiomètre f1). Il est possible de piloter un maximum de 31 entraînements MOVIMOT® simultanément (Broadcasting). |
Convertisseur de consigne |
| Le convertisseur de consigne MWA21A convertit une consigne analogique et les signaux de commande en protocole RS485. Il est donc possible de piloter l'entraînement MOVIMOT® à distance depuis l'armoire de commande. Il est possible de piloter un maximum de 31 entraînements MOVIMOT® simultanément (Broadcasting). |
Bouton de réglage MBK11A MBK12A |
| Le bouton de réglage MBK.. permet de régler la vitesse de l'entraînement dans une plage comprise entre 0 et 100 %. Monter le bouton de réglage MBK.. à la place du bouchon de fermeture à visser sur le potentiomètre de consigne f1 du variateur de vitesse MOVIMOT®. ATTENTION |