Options intégrées dans l'embase de raccordement
Le tableau suivant liste les options pour MOVIMOT® MM..D, installées dans l'embase de raccordement.
- Les options BEM, BES, URM, MLU13A et MNF21A sont intégrées dans l'embase de raccordement MOVIMOT®.
- Les options MLU13A et MNF21A ne sont possibles qu'en combinaison avec l'embase de raccordement modulaire.
- L'embase de raccordement modulaire est adaptée en fonction de l'option commandée et de la taille du MOVIMOT®.
Option | Illustration | Description |
|---|---|---|
Commande de frein BEM Référence : 08296111 |
| Le redresseur de frein BEM sert à piloter le frein de l'entraînement MOVIMOT®. La commande de frein BEM permet de réaliser le déblocage et la retombée rapides du frein mécanique. ATTENTION : la bobine de frein doit être adaptée à la tension de raccordement. |
Commande de frein BES Référence : 08298475 |
| Le redresseur de frein BES sert à piloter le frein DC 24 V (pas de série) de l'entraînement MOVIMOT®. Le pilotage s'effectue par paramétrage ou activation des fonctions spéciales 7 ou 9. La commande de frein BES permet de réaliser le déblocage et la retombée rapides du frein mécanique. ATTENTION : la bobine de frein doit être une bobine DC 24 V. |
Relais de tension URM Référence : 08276013 |
| Le relais de tension URM permet de réaliser la retombée rapide du frein ATTENTION : la bobine de frein doit être adaptée au standard MOVIMOT® (AC 120 V ou AC 230 V). |
Alimentation Référence : 18205968 |
| L'option MLU13A est installée d'usine dans l'embase de raccordement modulaire de l'entraînement MOVIMOT®. Cette option sert à l'alimentation en tension DC 24 V d'un variateur de vitesse MOVIMOT® intégrant une option nécessitant un courant de 70 mA max. (MBG11A, MWA21A). Une tension auxiliaire externe 24 V n'est pas nécessaire. Attention : la hauteur de l'embase de raccordement des MOVIMOT® MM03 à MM15 augmente de 18 mm avec cette option. |
Filtre réseau interne MNF21A Référence : 08042659 |
| L'option MNF21A est installée sur l'embase de raccordement du MOVIMOT® (MM03 – MM15). Elle permet l'installation d'un système d'entraînement qui satisfait à une émissivité de catégorie C1 selon EN 61800-3. Cette option ne peut être intégrée que dans l'embase de raccordement modulaire aux cotes élargies. Attention : la hauteur de l'embase de raccordement des MOVIMOT® MM03 à MM15 augmente de 18 mm avec cette option. |