Optionen integriert im Anschlusskasten

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für MOVIMOT® MM..D, die im Anschlusskasten installiert sind:

  • Die Optionen BEM, BES, URM, MLU13A und MNF21A werden in den MOVIMOT®-Anschlusskasten integriert.
  • Die Optionen MLU13A und MNF21A können nur in Kombination mit modularem Anschlusskasten ausgeführt werden.
  • Der modulare Anschlusskasten wird in Abhängigkeit von der bestellten Option und der MOVIMOT®-Größe zugeordnet.

Option

Bild

Beschreibung

Bremsenansteuerung BEM

Sachnummer: 08296111

Der Bremsgleichrichter BEM dient zur Ansteuerung der Bremse des MOVIMOT®-Antriebs.

Die Bremsenansteuerung BEM realisiert das schnelle Lüften und das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse.

ACHTUNG: Die Bremsspule muss der Anschluss-Spannung entsprechen.

Bremsenansteuerung BES

Sachnummer: 08298475

Der Bremsgleichrichter BES dient zur Ansteuerung der DC-24-V-Bremse (nicht serienmäßig) des MOVIMOT®-Antriebs.

Die Ansteuerung erfolgt durch Parametrierung oder Aktivierung der Zusatzfunktion 7 oder 9.

Die Bremsenansteuerung BES realisiert das normale Lüften und das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse.

ACHTUNG: Die Bremsspule muss als DC-24-V-Spule ausgeführt sein.

Spannungsrelais URM

Sachnummer: 08276013

Das Spannungsrelais URM realisiert das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse.

ACHTUNG: Die Bremsspule muss dem MOVIMOT®-Standard entsprechen (AC 120 V oder AC 230 V).

Interne
DC-24-V-Versorgung
MLU13A

Sachnummer: 18205968

Die Option MLU13A wird ab Werk im modularen Anschlusskasten des MOVIMOT®-Antriebs installiert.

Die Option dient zur DC-24-V-Spannungsversorgung eines MOVIMOT®-Umrichters inklusive einer Option mit einem Strombedarf von maximal 70 mA (MBG11A, MWA21A). Eine externe 24-V-Hilfsspannung ist nicht erforderlich.

Beachten Sie, dass bei MOVIMOT® MM03 bis MM15 sich die Höhe des Anschlusskastens um 18 mm vergrößert.

Interner Netzfilter MNF21A

Sachnummer: 08042659

Die Option MNF21A wird im Anschlusskasten des MOVIMOT® (MM03 – MM15) installiert.

Die Option ermöglicht den Aufbau eines Antriebssystems, das bezüglich Störaussendung die Kategorie C1 gemäß EN 61800-3 erfüllt.

Die Option setzt den modularen Anschlusskasten mit vergrößerten Abmessungen voraus.

Beachten Sie, dass bei MOVIMOT® MM03 bis MM15 sich die Höhe des Anschlusskastens um 18 mm vergrößert.