内置在接线盒内的选件

下表列出适用于MOVIMOT® MM..D且安装在接线盒内的选件:

  • BEM、BES、URM、MLU13A和MNF21A选件均内置在MOVIMOT®接线盒内。
  • MLU13A和MNF21A选件只能与模块化接线盒组合安装。
  • 模块化接线盒的分配取决于订购的选件以及MOVIMOT®的尺寸。

选件

图片

说明

制动控制装置BEM

部件号: 08296111

制动整流块BEM用于控制MOVIMOT®驱动装置的制动器。

BEM制动控制系统实现了机械制动器的快速通风和快速合闸。

注意:制动线圈必须与供电电压相符。

制动控制装置BES

部件号: 08298475

制动整流块BES用于控制MOVIMOT®驱动装置的DC 24 V制动器(非标配)。

通过针对附加功能7或9进行参数设定或将其激活来进行控制。

BES制动控制系统实现了机械制动器的正常通风和快速合闸。

注意:制动线圈必须采用DC 24 V线圈的样式。

URM电压继电器

部件号: 08276013

URM电压继电器实现了机械制动器的快速合闸。

注意:制动线圈必须与MOVIMOT®标准相符(AC 120 V或AC 230 V)。

内部
DC 24 V电源
MLU13A

部件号: 18205968

MLU13A选件出厂时已安装在MOVIMOT®驱动装置的模块化接线盒中。

该选件用于为MOVIMOT®变频器(包括一个最大电流消耗为70 mA的选件,如MBG11A、MWA21A)提供DC 24 V电源。不需要外部24 V辅助电压。

请注意,MOVIMOT® MM03 ~ MM15的接线盒高度增加了18 mm。

内部进线滤波器MNF21A

部件号: 08042659

MNF21A选件安装在MOVIMOT® (MM03 ~ MM15) 的接线盒中。

该选件可构建符合EN 61800-3标准C1类干扰辐射要求的驱动系统。

要使用该选件,必须采用加大尺寸的模块化接线盒。

请注意,MOVIMOT® MM03 ~ MM15的接线盒高度增加了18 mm。