Options MOVIMOT® (/MO)

Le MOVIMOT® peut être complété avec différentes options.

Quel que soit le type ou le nombre des options suivantes utilisées, la codification "/MO" est ajoutée dans la codification du moteur.

Désignation

Description

BEM

Commande de frein

URM

Relais de tension

MLU13A

Alimentation DC 24 V interne (380 – 500 V)

MNF21A

Filtre réseau interne (MM03 – MM15)

MLU11A

MLU21A

Alimentation en tension DC 24 V (380 – 500 V)

Alimentation en tension DC 24 V (200 – 240 V)

MLG11A

MLG21A

Boîtier de commande local avec alimentation DC 24 V (380 – 500 V)

Boîtier de commande local avec alimentation DC 24 V (200 – 240 V)