Manejo

En el menú "MODO MANUAL" usted puede ejecutar las siguientes funciones MOVIMOT®:

Ajuste del
tiempo de rampa.

Pulse la tecla .

Ajuste con la tecla o la tecla el tiempo de rampa deseado.

Confirme con la tecla .

Cambio de parámetro.

Con la tecla puede cambiar entre los parámetros "RAMPA", "MIN-1" y "FRENO".

Cambie al parámetro "MIN-1".

La consola de programación muestra de forma parpadeante el parámetro "MIN-1" ajustado en ese momento.

Introducción de la velocidad.

Introduzca con las teclas numéricas <0> – <9> la velocidad deseada para el funcionamiento manual.

El signo determina el sentido de giro del accionamiento.

Confirme con la tecla .

Arranque del accionamiento.

Con la tecla se arranca el accionamiento MOVIMOT®.

Durante el funcionamiento, la consola de programación muestra la corriente del motor actual en [%] de la corriente nominal de motor IN.

Detención del accionamiento.

Con la tecla se para el accionamiento MOVIMOT®.

Desbloqueo del freno
sin
habilitación del accionamiento.

Cambie con la tecla a la línea de menú "FRENO".

Con la tecla o la tecla usted desbloquea o aplica el freno sin habilitación del accionamiento.

Confirme la selección con la tecla .

Reseteo de fallos.

Si se produce un fallo en el modo de funcionamiento manual, el display muestra el siguiente mensaje:

El display cambia
cada 2 s

 

Al pulsar la tecla , la consola de programación DBG resetea el fallo.

Durante el reset del fallo, el display muestra el mensaje:

Después del reset del fallo permanece activado el funcionamiento manual.

El display vuelve a indicar la pantalla del funcionamiento manual.