操作

菜单项“手动操作模式”可用于执行下列MOVIMOT®功能:

设置
斜坡时间。

按下按键。

用按键或设定需要的斜坡时间。

按下按键,确认设置。

切换参数。

借助按键可以在参数“斜坡”、“转速”和“制动”之间切换。

请切换到参数“转速”。

操作面板闪动显示当前设定的参数“转速”。

输入转速。

用数字键<0> ~ <9>为手动操作模式输入需要的转速。

正负号决定驱动装置的转向。

按下按键,确认设置。

启动驱动装置。

用按键启动MOVIMOT®驱动装置。

运行过程中操作面板显示当前电机电流占电机额定电流I额定的百分比 [%]。

停止驱动装置。

用按键停止MOVIMOT®驱动装置。

制动器释放,
无
驱动装置使能。

用按键切换到菜单项“制动”。

用按键或在驱动装置不使能的情况下打开或关闭制动器。

按下按键确认选择。

将故障复位。

手动操作模式下如有故障出现,屏幕显示下列信息:

每2秒切换
一次显示

 

按下按键后,DBG操作面板复位故障。

在故障复位的过程中屏幕显示下列信息:

故障复位结束后手动操作模式仍然有效。

屏幕重新恢复手动操作模式显示。