启动

警告

驱动装置意外启动会导致挤压危险。
关闭手动操作模式后,二进制信号(二进制控制)或上位机的过程数据(RS485控制)立即起效。如二进制信号或过程数据内包含使能信号,MOVIMOT®驱动装置可以在关闭手动操作模式后自行启动。
  • 关闭手动操作模式前请正确设置二进制信号或过程数据,以确保MOVIMOT®驱动装置没有使能。
  • 关闭手动操作模式后再对二进制信号或过程数据进行更改。

如要切换到手动操作模式,请按照下面的步骤进行操作:

  1. 用按键切换上下文菜单。
  2. 用按键或选出“手动操作模式”菜单项。
    • 按下按键确认选择。

现在,操作面板处于手动操作模式。

提示

如驱动装置已使能或制动器已释放,您不能切换到手动操作模式。
在这种情况下,信息报告“提示17:变频器需要断开使能”出现在屏幕上2秒钟,然后DBG操作面板切换至上下文菜单。

手动操作模式下的屏幕显示

每2秒切换一次显示

[1]

占Irated的百分比的输出电流 %

[2]

加速斜坡(转速斜坡 [s],以50 Hz的设定值阶跃变化为基础)

[3]

转速,单位min-1

[4]

显示手动操作模式

[5]

变频器状态

[6]

制动器状态