Activation

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à un démarrage involontaire de l'entraînement.
Lorsque le mode manuel est désactivé, les signaux binaires (pilotage binaire) ou les données process du maître (pilotage par RS485) sont activés. Si le signal de libération est appliqué via les signaux binaires ou les données process, le MOVIMOT® peut démarrer de manière involontaire lors de la désactivation du mode manuel.
  • Avant de désactiver le mode manuel, paramétrer les signaux binaires ou les données process de sorte que l'entraînement MOVIMOT® ne soit pas libéré.
  • Les signaux binaires ou les données process ne peuvent être modifiés qu'après la désactivation du mode manuel.

Pour passer en mode manuel, procéder comme suit.

  1. Appuyer sur la touche pour accéder au menu contextuel.
  2. Appuyer sur la touche ou la touche pour sélectionner le menu "MODE MANUEL".
    • Valider le choix par la touche .

La console de paramétrage et pilotage est en mode manuel.

REMARQUE

Si l'entraînement est libéré ou si le frein est débloqué, il est impossible de passer en mode manuel.
Le message "REMARQUE 17 : CONV. AUTORISÉE" s'affiche pendant deux secondes. La console de paramétrage et pilotage DBG passe au menu contextuel.

Affichage en mode manuel

Affichage en alternance après respectivement 2 s

[1]

Courant de sortie en% de IN

[2]

Accélération (rampe de vitesse en [s] par rapport à un saut de consigne de 50 Hz)

[3]

Vitesse en min-1

[4]

Affichage en mode manuel

[5]

État variateur

[6]

État frein