Activación

ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Al desactivar el modo de funcionamiento manual, se hacen efectivas las señales binarias (control binario) o los datos de proceso del maestro (control vía RS485). Si está aplicada la señal de habilitación a través de las señales binarias o los datos de proceso, el accionamiento MOVIMOT® puede ponerse en movimiento accidentalmente al desactivarse el funcionamiento manual.
- Antes de desactivar el funcionamiento manual, hay que ajustar las señales binarias o los datos de proceso de tal modo que no se habilite el accionamiento MOVIMOT®.
- No podrá modificar las señales binarias o los datos de proceso hasta haber desactivado el funcionamiento manual.
Para llegar al modo de funcionamiento manual, proceda del siguiente modo:
- Pase al menú contextual con la tecla
. - Seleccione con la tecla
o la tecla
la línea de menú "MODO MANUAL". - Confirme la selección con la tecla
.
La consola de programación se encuentra ahora en el modo de funcionamiento manual.
AVISO

Si el accionamiento está habilitado o el freno está desbloqueado no podrá cambiar al modo de funcionamiento manual.
En el display aparecerá durante 2 segundos el mensaje "NOTA 17: VAR. HABILITADO". La consola de programación DBG pasa al menú contextual.
Display en el modo de funcionamiento manual
|
El display cambia cada 2 s |
[1] | Corriente de salida en % de IN |
[2] | Aceleración (rampa de velocidad en [s] referida a variación de consigna de 50 Hz) |
[3] | Velocidad en min-1 |
[4] | Indicación de modo de funcionamiento manual |
[5] | Estado del variador |
[6] | Estado del freno |