Ativação

ATENÇÃO

Risco de esmagamento devido à partida involuntária do acionamento.
Ao desativar o modo manual, os sinais digitais (controle digital) ou os dados do processo do mestre (controle via RS485) tornam-se ativos. Se o sinal de liberação estiver presente através dos sinais digitais ou dos dados do processo, o acionamento MOVIMOT® poderá ter uma partida involuntária ao desativar o modo manual.
  • Antes de desativar o modo manual, ajustar os sinais digitais ou os dados do processo de forma que o acionamento MOVIMOT® não seja liberado.
  • Os sinais digitais ou os dados do processo só podem ser alterados novamente após ter desativado o modo manual.

Se quiser mudar para o modo manual, efetuar os seguintes passos:

  1. Utilizar a tecla para passar para o menu de contexto.
  2. Usar a tecla ou para selecionar o item do menu "MODO MANUAL".
    • Confirmar a seleção com a tecla .

O painel de operação está agora no modo manual.

INFORMAÇÃO

Se o acionamento for liberado ou se o freio for liberado, não é possível mudar para o modo manual.
Na indicação, surge por dois segundos a mensagem "INFORMAÇÃO 17: LIBER. CONVERSOR". O painel de operação DBG muda para o menu de contexto.

Indicação no modo manual

Indicação muda a cada 2 s

[1]

Corrente de saída em % de IN

[2]

Aceleração (rampa de rotação em [s] relativas a um salto de valor nominal de 50 Hz)

[3]

Rotação em min-1

[4]

Indicação do modo manual

[5]

Estado do conversor

[6]

Estado do freio