Operação
As seguintes funções do MOVIMOT® podem ser executadas no menu "MODO MANUAL":
Ajustar o tempo de rampa. | Pressionar a tecla Usar a tecla Confirmar o introdução com a tecla |
Trocar parâmetros. | É possível utilizar a tecla Passar para o parâmetro "ROTAÇ". O painel de operação pisca exibindo o parâmetro "ROTAÇ" ajustado no momento. |
Introdução da rotação. | Introduzir a rotação desejada para a modo manual utilizando as teclas numéricas <0> – <9>. O sinal +/- determina o sentido de rotação do acionamento. Confirmar o introdução com a tecla |
Iniciando o acionamento. | Iniciar o acionamento MOVIMOT® pressionando a tecla Durante a operação, o painel de operação exibe a atual corrente do motor em [%] da corrente nominal do motor IN. |
Parada do acionamento. | Parar o acionamento MOVIMOT® pressionando a tecla |
Libertar o freio | Passar para o item do menu "FREIO" com a tecla Usar a tecla Confirmar a seleção com a tecla |
Resetar irregularidade. | Se ocorrer uma irregularidade durante o modo manual, o display exibe a seguinte mensagem:
|
Indicação muda | |
| Ao pressionar a tecla |
Durante o reset de irregularidade, a indicação exibe a mensagem:
Após reset de irregularidade, o modo manual permanece ativado. O display exibe novamente a indicação do modo manual. |
.
ou
para ajustar o tempo de rampa desejado.
para mudar entre os parâmetros "RAMPA", "ROTAÇ" e "FREIO".
.
.