Bedienung

Im Menü "HANDBETRIEB" können Sie folgende MOVIMOT®-Funktionen ausführen:

Rampenzeit
einstellen.

Drücken Sie die -Taste.

Stellen Sie mit der -Taste oder der -Taste die gewünschte Rampenzeit ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der -Taste.

Parameter wechseln.

Mit der -Taste können Sie zwischen den Parametern "RAMPE", "DREHZ" und "BREMSE" wechseln.

Wechseln Sie zum Parameter "DREHZ".

Das Bediengerät zeigt den momentan eingestellten Parameter "DREHZ" blinkend an.

Drehzahl eingeben.

Geben Sie mit den Ziffern-Tasten <0> – <9> die gewünschte Drehzahl für den Handbetrieb ein.

Das Vorzeichen legt die Drehrichtung des Antriebs fest.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der -Taste.

Antrieb starten.

Mit der -Taste starten Sie den MOVIMOT®-Antrieb.

Während des Betriebs zeigt das Bediengerät den aktuellen Motorstrom in [%] des Motornennstroms IN an.

Antrieb stoppen.

Mit der -Taste stoppen Sie den MOVIMOT®-Antrieb.

Bremse lüften
ohne
Antriebsfreigabe.

Wechseln Sie mit der -Taste zum Menüpunkt "BREMSE".

Mit der -Taste oder der -Taste öffnen oder schließen Sie die Bremse ohne Antriebsfreigabe.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.

Fehler zurücksetzen.

Wenn im Handbetrieb-Modus ein Fehler auftritt, zeigt das Display folgende Meldung:

Anzeige im Wechsel
nach jeweils 2 s

 

Wenn Sie die -Taste drücken, setzt das Bediengerät DBG den Fehler zurück.

Während des Fehler-Resets zeigt das Display die Meldung:

Nach dem Fehler-Reset bleibt der Handbetrieb aktiv.

Das Display zeigt wieder die Anzeige des Handbetriebs.