Utilisation

Le menu "MODE MANUEL" permet d'exécuter les fonctions MOVIMOT® suivantes.

Réglage de la durée de la rampe

Appuyer sur la touche .

Régler la durée de rampe souhaitée à l'aide de la touche ou de la touche .

Confirmer la saisie avec la touche .

Commutation entre les paramètres

La touche permet de commuter entre les paramètres "RAMPE", "VITESSE" et "FREIN".

Passer au paramètre "VITESSE".

Sur la console de paramétrage et pilotage, le paramètre "VITESSE" réglé actuellement clignote.

Saisie de la vitesse.

À l'aide des touches numériques <0> à <9>, saisir la vitesse souhaitée pour le mode manuel.

Le signe détermine le sens de rotation de l'entraînement.

Confirmer la saisie avec la touche .

Démarrage de l'entraînement

La touche permet de démarrer l'entraînement MOVIMOT®.

Pendant le fonctionnement, la console de paramétrage et pilotage affiche le courant moteur actuel en [%] du courant moteur nominal IN.

Arrêt de l'entraînement

La touche permet d'arrêter l'entraînement MOVIMOT®.

Déblocage du frein avec moteur à l'arrêt

Appuyer sur la touche pour passer au menu "FREIN".

La touche ou la touche permet de débloquer ou faire retomber le frein avec moteur à l'arrêt.

Valider le choix par la touche .

Acquitter le défaut.

Si un défaut apparaît en mode manuel, l'écran affiche le message suivant.

Affichage en alternance
après respectivement 2 s

 

Si la touche est activée, la console de paramétrage et pilotage DBG acquitte le défaut.

Pendant la réinitialisation de défaut, l'écran indique le message suivant.

Après la réinitialisation de défaut, le mode manuel reste activé.

L'écran indique de nouveau le mode manuel.