Désactivation

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à un démarrage involontaire de l'entraînement.
Lorsque le mode manuel est désactivé, les signaux binaires (pilotage binaire) ou les données process du maître (pilotage par RS485) sont activés. Si le signal de libération est appliqué via les signaux binaires ou les données process, l'entraînement peut démarrer de manière involontaire lors de la désactivation du mode manuel.
  • Avant de désactiver le mode manuel, paramétrer les signaux binaires ou les données process de sorte que l'entraînement MOVIMOT® ne soit pas libéré.
  • Les signaux binaires ou les données process ne peuvent être modifiés qu'après la désactivation du mode manuel.

Désactiver le mode manuel

 

Utiliser la touche ou la touche pour désactiver le mode manuel.

La question suivante s'affiche.

 

  • Appuyer sur la touche pour revenir au mode manuel.
  • Appuyer sur la touche pour désactiver le mode manuel. Le menu contextuel s'affiche.