Desactivación

ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Al desactivar el modo de funcionamiento manual, se hacen efectivas las señales binarias (control binario) o los datos de proceso del maestro (control vía RS485). Si está aplicada la señal de habilitación a través de las señales binarias o los datos de proceso, el accionamiento puede ponerse en movimiento accidentalmente al desactivarse el funcionamiento manual.
- Antes de desactivar el funcionamiento manual, hay que ajustar las señales binarias o datos de proceso de tal modo que no se habilite el accionamiento MOVIMOT®.
- No podrá modificar las señales binarias o los datos de proceso hasta haber desactivado el funcionamiento manual.
Desactivar el modo de funcionamiento manual
| Desactive con la tecla Aparecerá la siguiente consulta: |
|
|
| |||
o la tecla
el modo de funcionamiento manual. 
desactivará el modo de funcionamiento manual. Se visualiza el menú contextual.