关闭

警告

驱动装置意外启动会导致挤压危险。
关闭手动操作模式后,二进制信号(二进制控制)或上位机的过程数据(RS485控制)立即起效。如二进制信号或过程数据内包含使能信号,驱动装置可以在关闭手动操作模式后自行启动。
  • 关闭手动操作模式前请正确设置二进制信号或过程数据,以确保MOVIMOT®驱动装置没有使能。
  • 关闭手动操作模式后再对二进制信号或过程数据进行更改。

关闭手动操作模式

 

用按键或关闭手动操作模式。

屏幕显示如下提问:

 

  • 按下按键,您将返回手动操作模式。
  • 如按下按键,您将关闭手动操作模式。屏幕显示上下文菜单。