Desativação

ATENÇÃO

Risco de esmagamento devido à partida involuntária do acionamento.
Ao desativar o modo manual, os sinais digitais (controle digital) ou os dados do processo do mestre (controle via RS485) tornam-se ativos. Se o sinal de liberação estiver presente através dos sinais digitais ou dos dados do processo, o acionamento pode ter uma partida involuntária ao desativar o modo manual.
  • Antes da desativação do modo manual, ajustar os sinais digitais ou os dados do processo de forma que o acionamento MOVIMOT® não seja liberado.
  • Os sinais digitais ou os dados do processo só podem ser alterados novamente após ter desativado o modo manual.

Desativação do modo manual

 

Desativar o modo manual com a tecla ou .

Surge a seguinte pergunta:

 

  • Se pressionar a tecla , você retornará ao modo manual.
  • Se pressionar a tecla , você desativará o modo manual. Aparece o menu de contexto.