Aktivierung

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebs.
Bei der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus werden die Binärsignale (Binärsteuerung) oder die Prozessdaten des Masters (Steuerung über RS485) wirksam. Wenn über die Binärsignale oder Prozessdaten das Freigabesignal anliegt, kann der MOVIMOT®-Antrieb bei der Deaktivierung des Handbetriebs unbeabsichtigt anlaufen.
  • Vor der Deaktivierung des Handbetriebs müssen Sie die Binärsignale oder die Prozessdaten so setzen, dass der MOVIMOT®-Antrieb nicht freigegeben ist.
  • Die Binärsignale oder Prozessdaten dürfen Sie erst nach der Deaktivierung des Handbetriebs wieder verändern.

Um in den Handbetrieb-Modus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wechseln mit der -Taste ins Kontext-Menü.
  2. Wählen Sie mit der -Taste oder -Taste den Menüpunkt "HANDBETRIEB" aus.
    • Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.

Das Bediengerät befindet sich nun im Handbetrieb-Modus.

HINWEIS

Wenn der Antrieb freigegeben oder die Bremse gelüftet ist, können Sie nicht in den Handbetrieb-Modus wechseln.
Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Meldung "HINWEIS 17: UMR. FREIGEGEBEN". Das Bediengerät DBG wechselt zum Kontext-Menü.

Anzeige im Handbetrieb-Modus

Anzeige im Wechsel nach jeweils 2 s

[1]

Ausgangsstrom in % von IN

[2]

Beschleunigung (Drehzahlrampe in [s] bezogen auf Sollwertsprung von 50 Hz)

[3]

Drehzahl in min-1

[4]

Anzeige Handbetrieb-Modus

[5]

Umrichterstatus

[6]

Bremsenstatus