配置组合编码器评估
注意下列提示:
上述流程仅适用于配置附加功能“组合编码器评估”的相关详情,以及与此相关的转速和位置控制器的优化。
对于不相关的信息,框架条件会有所不同。
在
MOVISUITE
®
中完成驱动机构配置以及变频器的完整基本参数设置,是配置组合编码器评估的前提条件。
更多的信息
步骤1:使用电机编码器进行位置控制
步骤2:计算负载惯性
步骤3:优化转速控制器
步骤4:激活组合编码器评估
步骤5:检查配置值
步骤6:优化组合编码器评估的时间常数配置值(可选)
步骤7:优化位置控制器的P增益配置值(可选)
步骤8:检查优化的配置值
步骤9:执行高级优化措施
❮
❯
MOVIDRIVE® technology
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
基于应用的调试
配置组合编码器评估