步骤7:优化位置控制器的P增益配置值(可选)
当采用电机编码器定位,并通过控制刚度和零背隙设置参数进行调整时,SEW-EURODRIVE建议的位置控制器P增益值始终为转速控制器P增益值的一半。若采用距离编码器进行定位,位置控制器的P增益建议值会更低。
- 请检查 [驱动机构] > [驱动机构AS1] > [距离编码器] > [使用] 下的“位置控制”设置是否已启用。
- 距离编码器用于进行位置控制。
- 在 [驱动机构] > [AS1优化] 下启用“高级设置”。
- 转速和位置控制器的可调参数将显示出来。
- 将SEW-EURODRIVE建议的位置控制器P增益值调低。
- 在位置控制操作模式下移动驱动装置(例如通过MOVISUITE®手动操作中的位置控制手动操作、钟摆式运行或循环模式)。
- 请缓慢提高位置控制器的P增益,直至达到所需的定位精度(最大为转速控制器P增益的50%),同时尽可能减小振幅。
- 为检查设置,请在MOVISUITE® Scope中记录驱动装置的移动过程。