Schritt 7: Konfigurationswert für die P-Verstärkung des Lagereglers optimieren (optional)
Bei Positionierung auf den Motorgeber und Einstellung über die Einstellparameter Steifigkeit der Regelung und die Spielfreiheit beträgt der Vorschlagswert von SEW-EURODRIVE für die P‑Verstärkung des Lagereglers immer die halbe P‑Verstärkung des Drehzahlreglers. Bei Positionierung auf einen Streckengeber ist der Vorschlagswert für die P‑Verstärkung des Lagereglers geringer.
- Prüfen Sie, ob unter [Antriebsstränge] > [Antriebsstrang AS1] > [Streckengeber] > [Verwendung] die Einstellung "Positionsregelung" aktiviert ist.
- Der Streckengeber wird zur Positionsregelung verwendet.
- Aktivieren Sie unter [Antriebsstränge] > [Optimierung AS1] die "Erweiterten Einstellungen".
- Die einstellbaren Parameter für den Drehzahl- und Lageregler werden eingeblendet.
- Reduzieren Sie den Vorschlagswert von SEW-EURODRIVE für die P‑Verstärkung des Lagereglers auf einen geringeren Wert.
- Verfahren Sie den Antrieb in einer positionsgeregelten Betriebsart (z. B. über den positionsgeregelten Handbetrieb, den Pendelbetrieb oder den Taktbetrieb des MOVISUITE®‑Handbetriebs).
- Erhöhen Sie die P‑Verstärkung des Lagereglers langsam bis zur gewünschten Positioniergenauigkeit (max. 50 % der P‑Verstärkung des Drehzahlreglers) bei möglichst kleiner Schwingungsamplitude.
- Um die Einstellungen zu prüfen, zeichnen Sie den Verfahrvorgang des Antriebs im MOVISUITE® Scope auf.