步骤2:计算负载惯性
- 在 [驱动机构] > [AS1优化] > [惯性矩] > [J负载(无减速机)] 中,输入对于电机轴的负载惯性。
- 如果负载惯性未知,可以进行测量。
- 如有必要,在开始测定质量惯性之前,请在 [驱动机构] > [AS1优化] > [动态特性] 中降低SEW-EURODRIVE针对控制刚度的建议值(例如0.6)。
- 首先将用于测定负载惯性的零背隙设置为0%。
- 点击按钮 [确定负载质量惯性矩],开始测量。
- 可通过移动驱动装置(手动模式或通过过程数据)来测定质量惯性。应在无有效载荷的情况下进行测量。如果驱动装置在测定负载惯性时采用位置控制运行,则需要先进行一次参考运行。
- 应用测定的质量惯性值。