Etapa 2: determinar o momento de inércia da carga
- Em [Conjuntos de acionamento] > [Otimização AS1] > [Momento de inércia da massa] > [Carga J (sem redutor)], inserir o momento de inércia da carga, referenciado ao eixo do motor.
- Se necessário, antes de iniciar a determinação do momento de inércia, reduzir o valor padrão da rigidez do controle malha fechada da SEW-EURODRIVE (por exemplo, 0.6) em [Conjuntos de acionamento] > [Otimização AS1] > [Comportamento dinâmico].
- Primeiro, definir a ausência de folga para 0% para determinar o momento de inércia da carga.
- Para iniciar a medição, clique na tecla [Determinar momento de inércia da carga].
- Adotar o momento de inércia determinado.