Datos de entrada de proceso
La tabla siguiente muestra los datos de entrada de proceso desde el variador hacia el PLC en caso de control mediante bus de campo.
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
EP 1 | Palabra de estado | 0 | "1": Preparado |
1 | "1": STO inactiva | ||
2 | "1": Habilitación de etapa de salida | ||
3 | "1": Freno desbloqueado | ||
4 | "1": Motor gira | ||
5 | "1": Accionamiento activo referenciado | ||
6 | "1": Aceptar nueva posición relativa | ||
7 | "1": Mensaje "En posición" activo | ||
8 | "1": Fallo | ||
9 | "1": Advertencia Para determinados fallos se puede definir "Advertencia" como respuesta en caso de fallo. Cuando se emite una advertencia, se muestra tanto el bit EP 1.9 como también el código de fallo asociado en EP 3. Si una advertencia y un fallo están activos simultáneamente, se emite solo el bit EP 1.8 y se muestra el código de fallo correspondiente en EP 3. | ||
10 | "1": Conjunto de accionamiento 2 activo | ||
11 | "1": Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" activo | ||
12 | "1": Final de carrera de software inactivo | ||
13 | "1": Reservado | ||
14 | "1": Modo standby activo | ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out (para los detalles, véase MOVIKIT® Handshake In) | ||
EP 2 | Velocidad real | 0 – 15 | Unidad de usuario |
EP 3 | Estado Fallo-subfallo | 0 – 15 |
(High-Byte: fallo, Low-Byte: subfallo) Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente. |
EP 4 | Par | 0 – 15 |
|
EP 5 | Entradas binarias | 0 | DI 00 |
... | ... | ||
7 | DI 07 | ||
... | ... | ||
9 | DI 09 / DIO 01 (entrada) | ||
10 | DI 10 / DIO 02 (entrada) | ||
... | ... | ||
13 | DI 13 | ||
... | ... | ||
EP 6 | Modo de aplicación real (modo de funcionamiento) | 0 – 15 | Modo de funcionamiento. Véase el capítulo Resumen de los modos de funcionamiento. |
EP 7 | Posición real (High-Word) | 0 – 15 | Unidad de usuario |
EP 8 | Posición real (Low-Word) | 0 – 15 | Unidad de usuario |
EP 9 PE 10 | Posición real de la tabla [15-0] | 0 – 15 |
|
EP 11 | Palabra de estado de aplicación | 0 | Selección de posición de tabla válida |
1 | Marcha lenta activa | ||
2 | Reservado | ||
3 | Rango de posición v activo Modo de posicionamiento: 1: límites de posición v válidos Y selección de posición válidaSi los límites de posición v no son válidos, el variador permanece en FCB 26. Modo Teach-in: 1: Selección de posición v válidaSi los límites de posición v no son válidos, el variador permanece en FCB 26. | ||
4 | Marcha en rango de posición v | ||
5 | Teach-In correcto | ||
8 | Nuevo registro de posiciones de tabla disponible | ||
EP 12 | Resultado contactor de levas [16-1] | 0 – 15 | Visualización codificada por bits para el retorno de las levas de posición pendientes actualmente. El bit correspondiente de la ventana de levas se establece a HIGH con la siguiente condición: límite izquierdo <= posición real <= límite derecho. |