Palabra de estado

Bit

Función

Datos de proceso

Descripción

8

Fallo

EP 1:8

  • "1": Fallo presente
  • "0": Ningún fallo presente

Fallos activos se pueden resetear mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo".

9

Advertencia

EP 1:9

  • "1": Advertencia presente
  • "0": Ninguna advertencia presente

Las advertencias pueden resetearse mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo", si ya no existe la razón para la advertencia. Las advertencias parametrizadas como advertencias con Self-Reset se borran automáticamente si ya no existe la razón para la advertencia. En este caso no es necesario ningún reset.

Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente.

...

...

...

...

12

Final de carrera de SW

Inactivo

EP 1:12

Esta señal está activa si se han activado y configurado los finales de carrera de software en la configuración y si se cumple una de las siguientes condiciones:

  • PO 1:12 está activa
  • Ambos finales de carrera de software fueron configurados al valor "0"