状态字

功能

过程数据

说明

8

故障

PI 1:8

  • “1”:有故障
  • “0”:无故障

已激活的故障可通过设置信号PI 1:8“故障复位”来复位。

9

警告

PI 1:9

  • “1”:有警告
  • “0”:无警告

如果发出警告的理由已不复存在,则可通过设置信号PI 1:8“故障复位”来复位警告。如果发出警告的理由已不复存在,则被参数设定为带自行复位的警告会自行删除。在这种情况下,无需复位。

详细信息参见相应设备的产品手册。

...

...

...

...

12

软件限位开关

未激活

PI 1:12

如果已激活配置中的软件限位开关,并完成了配置,且满足以下条件之一时,该信号将激活:

  • PO 1:12已激活
  • 两个软件限位开关已配置为值“0”