过程输入数据

下表显示了在使用现场总线进行控制时变频器至可编程控制器的过程输入数据。

功能

PI 1

状态字

0

“1”:准备就绪

1

“1”:STO未激活

2

“1”:输出级使能

3

“1”:制动器已释放

4

“1”:电机旋转

5

“1”:激活的驱动装置已寻参

6

“1”:已应用新的相对位置

7

“1”:“就位”信息激活

8

“1”:故障

9

“1”:警告

对于某些故障,可设为“警告”故障反应。如果报告警告,那么会显示位PI 1.9以及PI 3中的对应故障代码。如果警告和故障同时激活,则仅设置位PI 1.8并显示PI 3中的相应故障代码。

10

“1”:驱动机构2激活

11

“1”:“额定-实际速度比较”信息激活

12

“1”:未激活软件限位开关

13

“1”:保留

14

“1”:待机模式激活

15

MOVIKIT® Handshake Out(详情参见MOVIKIT® Handshake In)

PI 2

实际速度

0 – 15

用户单位

PI 3

状态

故障-子故障

0 – 15

  • 无故障:显示当前FCB(低字节)
  • 设备故障:显示设备故障代码
  • 选件故障:显示选件故障代码

(高字节:故障,低字节:子故障)

详细信息参见相应设备的产品手册。

PI 4

扭矩

0 – 15

  • 当前扭矩基于电机额定力矩(单位:0.1 %)

PI 5

数字量输入端

0

DI 00

...

...

7

DI 07

...

...

9

DI 09 / DIO 01(输入端)

10

DI 10 / DIO 02(输入端)

...

...

13

DI 13

...

...

PI 6

实际应用模式(操作模式)

0 – 15

操作模式。参见运行模式概述一章。

PI 7

实际位置 (High-Word)

0 – 15

用户单位

PI 8

实际位置 (Low-Word)

0 – 15

用户单位

PI 9

PI 10

实际表位 [15-0]

0 – 15

  • 定位运行 (FCB 09):
  • 当已达到且选定的目标表位有效时,实际表位字将始终报告该信息。该评估方法速度更快,且节拍时间经过优化。
  • 在定位运行模式 (FCB 09) 之外或选择了无效的目标表位时:
  • 实际表位字会同时报告驱动装置当前所在的所有表位。如果驱动装置因表位重叠而同时位于多个表位,则会报告这些表位。该评估方法速度较慢,因此可用于定位运行以外的目的。只有当电机停止时才会进行评估。必须正确设置“电机停止”信息。

PI 11

应用状态字

0

表格位置选择有效

1

慢速档激活

2

保留

3

v位置范围有效

定位运行模式:

1:v位置边界有效且v位置选择有效如果v位置边界无效,变频器将保持在FCB 26状态。

示教模式:

1: v位置选择有效如果v位置边界无效,变频器将保持在FCB 26状态。

4

在v位置范围内行驶

5

需要示教

8

新表位记录可用

PI 12

凸轮开关结果 [16-1]

0 – 15

已进行位编码的指示灯,用于反馈当前待触发定位凸轮。在以下条件下,凸轮窗口的相应位被设置为HIGH:左侧边界 <= 实际位置 <= 右侧边界。