Mot d'état
Bit | Fonction | Données process | Description |
|---|---|---|---|
8 | Défaut | EP 1:8 |
Les défauts actifs peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Réinitialisation défaut". |
9 | Avertissement | EP 1:9 |
Les avertissements peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Réinitialisation défaut", à condition que la cause de l'avertissement n'existe plus. Les avertissements paramétrés comme avertissements avec réinitialisation automatique s'auto-suppriment si la cause de l'avertissement n'existe plus. Dans ce cas, une réinitialisation n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consulter le manuel produit de l'appareil correspondant. |
... | ... | ... | ... |
12 | Fin de course logiciel inactif | EP 1:12 | Ce signal est actif si des fins de course logiciels sont activés et configurés dans la configuration et si l'une des conditions suivantes est remplie.
|