Palavra de estado

Bit

Função

Dados do processo

Descrição

8

Irregularidade

EP 1:8

  • "1": existe irregularidade
  • "0": não há irregularidade

Irregularidades ativas podem ser repostas através do sinal EP 1:8 "Reset de irregularidade".

9

Atenção

EP 1:9

  • "1": existe mensagem de atenção
  • "0": não existe mensagem de atenção

As mensagens de atenção podem ser repostas através da definição do sinal EP 1:8 "Reset de irregularidade" se o motivo para a mensagem de atenção não existir mais. As mensagens de atenção parametrizadas como mensagens de atenção com self-reset se autoexcluem se o motivo para a mensagem de atenção não existir mais. Nesse caso não é necessário um reset.

Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade.

...

...

...

...

12

Chave fim de curso de software

inativo

EP 1:12

Este sinal está ativo quando as chaves fim de curso de software são ativadas e configuradas na configuração e uma das seguintes condições é atendida:

  • SP 1:12 está ativa
  • Ambas as chaves fim de curso de software foram configuradas para o valor "0"