Funciones adicionales

AVISO

Al número indicado de la palabra de datos de proceso debe añadírsele el número de los datos de proceso previamente configurados en cada caso.

 

Tiempo de impulso variable

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación por la modificación del tiempo de impulso durante la deceleración. Si se reduce el impulso (aumento del tiempo de impulso) durante la deceleración, se puede sobrepasar la posición de destino.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
  • Modifique el impulso (el tiempo de impulso) únicamente con la instalación parada.

Palabra

Bit

Función

SP 1

Tiempo de impulso

0-15

Tiempo de impulso especificado en [ms]