Funções adicionais
INFORMAÇÃO

O número de dados do processo configurados anteriormente deve ser adicionado ao número especificado da palavra de dados de processo.
Tempo de retrocesso variável

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso for reduzido (o tempo de retrocesso é aumentado) durante a desaceleração, a posição final pode ser excedida.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Altere o retrocesso (tempo de retrocesso) apenas quando estiver parado.
Palavra | Bit | Função | |
|---|---|---|---|
SP 1 | Tempo de retrocesso | 0-15 | Tempo de retrocesso especificado em [ms] |